7833273

7833273
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, 1.563-18 2.000 in, 50 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1175.67 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.9370
    B 3.7500
    C 7.5000
    D 0.9060
    D2 0.4530
    D3 40.0000
    F 1.8110
    J 3.0000
    K 2.2500
    L 4.2500
    M 6x .656 dia
    N 4x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 1.8690
    R 1.5000
    S 3.6500
    T 1.4600
    TH N-08
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.5747
    V (Max) 1.5752
    W 0.9060
    X 0.3130
    Y 1.8750