7833270

7833270
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, 1.173-18 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$845.71 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.3750
    B 3.2500
    C 6.5000
    D 0.8270
    D2 0.5120
    D3 30.0000
    F 1.6540
    J 2.0000
    K 1.8750
    L 3.6300
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 1.6540
    R 1.0000
    S 2.9700
    T 1.1600
    TH N-06
    U (Min) 0.9990
    U (Max) 1.0000
    V (Min) 1.1810
    V (Max) 1.1814
    W 0.6300
    X 0.2500
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 30 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint 1.173-18
    Masa całkowita 8,70 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?