7833268

7833268
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$766.78 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.1250
    B 3.0000
    C 6.0000
    D 0.8270
    D2 0.5310
    D3 25.0000
    F 1.6540
    J 2.0000
    K 1.7500
    L 3.3800
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    Q 1.6540
    R 1.0000
    S 2.6800
    T 1.1200
    TH N-05
    U (Min) 0.7490
    U (Max) 0.7500
    V (Min) 0.9842
    V (Max) 0.9846
    W 0.5910
    X 0.1880
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint .969-32
    Masa całkowita 6,80 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?