7833262

7833262
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .664-32 0.875 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$563.80 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.4370
    B 2.0000
    C 4.0000
    D 0.4730
    D2 0.2360
    D3 17.0000
    F 0.9450
    J 1.3750
    K 1.2500
    L 2.3800
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    Q 1.1090
    R 0.7500
    S 2.2330
    T 0.9180
    TH N-03
    U (Min) 0.5610
    U (Max) 0.5620
    V (Min) 0.6692
    V (Max) 0.6695
    W 0.4720
    X 0.1250
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint .664-32
    Masa całkowita 2,30 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?