7833259

7833259
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .586-32 0.750 in, 20 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$518.92 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.2500
    B 1.7500
    C 3.5000
    D 0.4330
    D2 0.2170
    D3 15.0000
    F 0.8660
    J 1.3750
    K 1.1250
    L 2.1300
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 1.0190
    R 0.7500
    S 1.8700
    T 0.8700
    TH N-02
    U (Min) 0.4990
    U (Max) 0.5000
    V (Min) 0.5905
    V (Max) 0.5908
    W 0.4330
    X 0.1250
    Y 0.8750

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint .586-32
    Masa całkowita 1,60 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?