7833256

7833256
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .469-32 0.631 in, 16 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$518.73 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.1250
    B 1.5000
    C 3.0000
    D 0.3940
    D2 0.1970
    D3 12.0000
    F 0.7870
    J 1.1250
    K 1.0000
    L 1.8800
    M 4x .281 dia
    N 2x .406 Thru, .625 C-Bore x .8
    Q 0.9600
    R 0.6250
    S 2.1100
    T 0.8100
    TH N-01
    U (Min) 0.4050
    U (Max) 0.4060
    V (Min) 0.4723
    V (Max) 0.4726
    W 0.3940
    X 0.1250
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Floating
    Gwint .469-32
    Masa całkowita 1,30 lbs

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?