7829552

7829552
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M40 x 1.5 2.000 in, 50 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1735.98 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 74.6000
    B 96.0000
    C 192.0000
    D 19.2000
    D2 92.0000
    D3 40.0000
    E 41.5000
    F 80.0000
    G 96.0000
    J 76.0000
    K 57.1500
    L 108.0000
    M 6x 16.66 dia
    N 4x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 1.2700
    Q 106.6800
    R 38.1000
    S 164.0000
    T 109.0000
    TH KM-08
    U (Min) 31.9760
    U (Max) 32.0000
    V (Min) 39.9970
    V (Max) 40.0100
    W 92.0000
    X 8.0000
    Y 47.0000