7829551

7829551
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M30 x 1.5 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$953.60 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 60.3000
    B 83.0000
    C 165.0000
    D 26.0000
    D2 64.0000
    D3 30.0700
    F 52.0000
    G 68.0000
    J 51.0000
    K 47.6300
    L 92.2000
    M 4x 6.66 dia
    N 2x 23.01 Thru, 34.93 C-Bore x
    P 1.1430
    Q 76.2000
    R 25.4000
    S 124.0000
    T 78.0000
    TH KM-06
    U (Min) 24.9800
    U (Max) 25.0000
    V (Min) 29.9970
    V (Max) 30.0070
    W 63.3900
    X 8.0000
    Y 34.0000