7829548

7829548
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M15 x 1 0.750 in, 20 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$562.41 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 31.8000
    B 45.0000
    C 89.0000
    D 19.0000
    D2 44.0000
    D3 15.0000
    F 38.0000
    G 47.0000
    J 35.0000
    K 28.5800
    L 54.1000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 0.5100
    Q 53.3400
    R 19.1000
    S 80.0000
    T 55.0000
    TH KM-02
    U (Min) 11.9840
    U (Max) 12.0000
    V (Min) 14.9990
    V (Max) 15.0060
    W 44.0000
    X 4.0000
    Y 22.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 15 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M15 x 1
    Masa całkowita 1,600 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 4 700 N (1 057 lbf)
    Axial Capacity 10 300 N (2 316 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?