7829547

7829547
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M12 x 1 0.631 in, 16 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$562.41 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 28.6000
    B 38.0000
    C 76.0000
    D 17.0000
    D2 32.0000
    D3 12.0000
    F 34.0000
    G 43.0000
    J 29.0000
    K 25.4000
    L 47.8000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 10.31 Thru, 15.88 C-Bore x
    P 0.5100
    Q 40.6400
    R 15.9000
    S 84.0000
    T 51.0000
    TH KM-01
    U (Min) 9.9870
    U (Max) 10.0000
    V (Min) 11.9990
    V (Max) 12.0060
    W 40.0000
    X 3.0000
    Y 30.0000

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 12 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint M12 x 1
    Masa całkowita 0,700 kg

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 2 790 N (627 lbf)
    Axial Capacity 7 100 N (1 596 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?