7829546

7829546
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, M8 x 1.25 0.500 in, 12 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$584.91 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 25.4000
    B 35.0000
    C 70.0000
    D 16.0000
    D2 37.0000
    D3 9.0000
    F 30.2000
    G 35.0000
    J 35.0000
    K 25.4000
    L 50.8000
    M 4x 7.13 dia
    N 2x 7.13 Thru, 12.7 C-Bore x 14
    Q 46.2500
    R 17.5000
    S 73.0000
    T 46.0000
    TH M8-1.25
    U (Min) 5.9870
    U (Max) 6.0000
    V (Min) 8.9940
    V (Max) 9.0010
    W 36.0000