7824160

7824160
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, 1.767-18 2.000 in, 2.250 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1787.47 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 3.3130
    B 4.2500
    C 8.5000
    D 0.8700
    D2 3.9400
    D3 45.0000
    E 1.7200
    F 3.4700
    G 4.2000
    J 3.6250
    K 2.8130
    L 5.6300
    M 6x .812 dia
    N 4x 1.031 Thru, 1.625 C-Bore x
    P 0.0500
    Q 4.5000
    R 1.8130
    S 6.6820
    T 4.4920
    TH N-09
    U (Min) 1.3740
    U (Max) 1.3750
    V (Min) 1.7716
    V (Max) 1.7721
    W 3.9360
    X 0.3130
    Y 1.8750

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 45 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint 1.767-18
    Masa całkowita 35,00 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 40 034 N (9 000 lbf)
    Axial Capacity 66 723 N (15 000 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?