7824159

7824159
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, 1.173-18 1.500 in, 40 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$953.60 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.3750
    B 3.2500
    C 6.5000
    D 1.0300
    D2 2.5200
    D3 30.0700
    F 2.0600
    G 2.7000
    J 2.0000
    K 1.8750
    L 3.6300
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 0.0450
    Q 3.0000
    R 1.0000
    S 4.8600
    T 3.0500
    TH N-06
    U (Min) 0.9990
    U (Max) 1.0000
    V (Min) 1.1810
    V (Max) 1.1814
    W 2.4960
    X 0.2500
    Y 1.2500