7824158

7824158
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .969-32 1.150 in, 1.250 in, 1.500 in, 32 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$831.30 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 2.1250
    B 3.0000
    C 6.0000
    D 0.9700
    D2 2.3600
    D3 25.0000
    F 1.9400
    G 2.6000
    J 2.0000
    K 1.7500
    L 3.3800
    M 4x .656 dia
    N 2x .906 Thru, 1.375 C-Bore x 2
    P 0.0300
    Q 2.9000
    R 1.0000
    S 4.4530
    T 2.8930
    TH N-05
    U (Min) 0.7490
    U (Max) 0.7500
    V (Min) 0.9842
    V (Max) 0.9846
    W 2.3640
    X 0.1880
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 25 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint .969-32
    Masa całkowita 9,50 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 9 430 N (2 120 lbf)
    Axial Capacity 16 681 N (3 750 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?