7824157

7824157
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .781-32 1.000 in, 1.171 in, 25 mm

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$660.17 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.6250
    B 2.2500
    C 4.5000
    D 0.9400
    D2 2.2000
    D3 20.0000
    F 1.8700
    G 2.4000
    J 1.7500
    K 1.4380
    L 2.7500
    M 4x .469 dia
    N 2x .656 Thru, 1.00 C-Bore x 1.
    P 0.0400
    Q 2.7000
    R 0.9380
    S 4.0280
    T 2.7130
    TH N-04
    U (Min) 0.6240
    U (Max) 0.6250
    V (Min) 0.7873
    V (Max) 0.7877
    W 2.2040
    X 0.1880
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 20 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint .781-32
    Masa całkowita 5,50 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 8 176 N (1 838 lbf)
    Axial Capacity 14 346 N (3 225 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?