7824156

7824156
Blok podpory

Podpora łożyska, Podstawa i kołnierz montażowy, .664-32 0.875 in

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$611.26 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    Wymiary

    Wymiary
    Wymiar Wartość
    A 1.4370
    B 2.0000
    C 4.0000
    D 0.8300
    D2 1.8900
    D3 17.0000
    F 1.6600
    G 2.0000
    J 1.3750
    K 1.2500
    L 2.3800
    M 4x .406 dia
    N 2x .531 Thru, .812 C-Bore x 1.
    P 0.0200
    Q 2.3000
    R 0.7500
    S 3.6490
    T 2.3340
    TH N-03
    U (Min) 0.5610
    U (Max) 0.5620
    V (Min) 0.6692
    V (Max) 0.6695
    W 1.8880
    X 0.1250
    Y 1.2500

    Specyfikacje

    Specyfikacja Wartość
    Rozmiar końcowego czopa łożyska 17 mm
    Fixed/Floating (Simple) Fixed
    Gwint .664-32
    Masa całkowita 3,50 lbs

    Parametry

    Parametry Wartość
    Obciążenie, statyczne 6 939 N (1 560 lbf)
    Axial Capacity 14 234 N (3 200 lbf)

    Uzyskaj wycenę

    * Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

    Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?