7824140 - Produkt przestarzały

Produkt 7824140 jest obecnie elementem przestarzałym.

7824140
7824140

WIPER KIT,2.500X0.500,BRUSH, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[D1]2.96 in
[L1]0.188 in
Diameter, Nominal Screw2.5 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Kraj
Branża *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?