7110-448-066 - Produkt zastąpiony

Produkt 7110-448-066 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGF-D-2520-RH-EE.

Dokładnie taka sama nakrętka kulowa; wymienna śruba i nakrętka.

7110-448-066
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 25 mm X 20 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Zaślepka, 13000 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Skok gwintu 20,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FSI
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9703
Liczba uruchomień 4
Masa całkowita 0,300 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 13 000 N (2 923 lbf)
Obciążenie, statyczne 23 kN (5 238 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?