7106-448-062 - Produkt zastąpiony

Produkt 7106-448-062 jest obecnie elementem zastąpionym. Proponujemy zastąpienie elementem KGF-D-1610-RH-EE.

Dokładnie taka sama nakrętka kulowa; wymienna śruba i nakrętka.

7106-448-062
Nakrętka kulowa

Nakrętka kulowa, 16 mm X 10 mm, Kołnierzowe, Dołączony pierścień zgarniający, Okrągłe, Bez funkcji bezpieczeństwa, Kanał, 15400 N


  • Tylko nakrętka
  • Sprawdzona jakość zapewniająca niezawodne działania
  • Dokładność i powtarzalność w przystępnej cenie
  • Opcja obciążenia wstępnego Z2 (bez obciążenia wstępnego) jest standardem
  • Z1 (lekkie obciążenie wstępne do 1–2%) i Z3 (bez obciążenia wstępnego, luz utrzymywany do maks. 0,05 mm) dostępne przy zakupie zespołu

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
Jednostka miary Wszystkie wartości długości w: millimeters

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 16 mm
Skok gwintu 10,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Styl nakrętki FSI
Pierścień zgarniający Included
Kołnierz Integral
Numer części śruby 195-9699
Liczba uruchomień 2
Masa całkowita 0,300 kg

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 15 400 N (3 462 lbf)
Obciążenie, statyczne 27 kN (5 957 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?