70740

70740
Kołnierze z nakrętką Acme

Okrągły kołnierz montażowy, Stal węglowa

$485.98 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Kołnierze stanowią łatwą i ekonomiczną metodę montażu obciążenia prostopadle i współśrodkowo w stosunku do śruby Acme.
  • Wymagane przymocowanie do nakrętki Acme
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Materiał nakrętki Stal węglowa
Maksymalna temperatura 350 °F (176,7 °C)
Masa 0,00

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?