5702662 - Produkt przestarzały

Produkt 5702662 jest obecnie elementem przestarzałym.

5702662
5702662

WIPER KIT,3.000X0.660,KW,BRUSH, Obsolete


  • 2 wipers only; customer’s design to provide method of attaching wipers to ball nut
  • Contains:
  • No Direct Replacement

Wymiary

WymiarWartość
[D1]3.76 in
[L1]0.188 in
Diameter, Nominal Screw3 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?