5700458 - Produkt przestarzały

Produkt 5700458 jest obecnie elementem przestarzałym.

5700458
5700458

WIPER KIT,3.000X1.500,RH,FELT, Obsolete


  • Wipers can increase the life and long-term performance of ball bearing screws by preventing most dirt and other foreign matter from entering the ball nut.
  • Contains:
  • See related product for replacement part

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[D1]3.74 in
[D2]3.64 in
[L1]0.375 in
[L2]0.75 in
Diameter, Nominal Screw3 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Temperature Max300 °F
Temperature Min-65 °F

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?