532RCP65 - Produkt przestarzały

Produkt 532RCP65 jest obecnie elementem przestarzałym.

532RCP65
532RCP65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 65 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Wymiary

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Rail Size (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486757566 
Weight0.1 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?