532HS35 - Produkt przestarzały

Produkt 532HS35 jest obecnie elementem przestarzałym.

532HS35
532HS35

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, (25 pcs), Size: 35 mm, Stainless Steel, Obsolete


  • For use with Type A rails

Wymiary

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialStainless Steel 
Rail Size (nominal)35 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486733096 
Weight0.008 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?