532HB65 - Produkt przestarzały

Produkt 532HB65 jest obecnie elementem przestarzałym.

532HB65
532HB65

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Roller Accessory, (1 per), Size: 65 mm, Brass, Obsolete


  • For use with Type A rails

Wymiary

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerRoller 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
MaterialBrass 
Rail Size (nominal)65 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486733027 
Weight0.013 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?