531RCP30 - Produkt przestarzały

Produkt 531RCP30 jest obecnie elementem przestarzałym.

531RCP30
531RCP30

Profile Rail, Rail Plug, 500 Series Ball Accessory, Replacement Cover Strip End Plug, Size: 30 mm, Obsolete


  • Replacement Rail End Plugs. Two are included in RCS option.

Wymiary

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Rail Size (nominal)30 mm
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486854234 
Weight0.1 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?