530LN45 - Produkt przestarzały

Produkt 530LN45 jest obecnie elementem przestarzałym.

530LN45
530LN45

M6 HYDR TYPE LUBE FITTING - 45* ANGLE, Obsolete


  • Standard lubrication fitting for all 500 Series carriages size 20 and up (less the 20G)

Wymiary

dimensions

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Carriage/Rail/AssemblyAccessory 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486731924 
Weight0.1 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?