521U35ARL6000

521U35ARL6000

Szyna kulkowa serii 500, 35mm, Ultraprecyzyjne, Mocowanie śrubami od góry

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$7130.22 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 34.000 (±0.05)
[F1] 9.000
[F2] 15.000
[G2] 18.000
[J1] 29.500
[S3] M8
[X] 80.000