521P20US3000

521P20US3000

Szyna kulkowa serii 500, 20mm, Precyzyjne, Mocowanie śrubami od dołu, Stal nierdzewna

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
Skróć:

Min: 50.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
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
[B1] 20.000 (±0.05)
[F1] 7.000
[G2] 11.500
[J1] 19.000
[S3] M6
[X] 60.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Kolejnictwo
Rodzaj szyny Mocowanie śrubami od dołu
Rozmiar 20
Długość szyny 3 000,0 mm (118,11 in)
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stal nierdzewna
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 6,600 kg (14,551 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?