521H45AD6000

521H45AD6000

Szyna kulkowa serii 500, 45mm, Wysokiej precyzji, Mocowanie śrubami od góry, Stop stali pokryty TDC

Czas realizacji:  2 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$8160.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 50.0 mm  Max: 5950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[B1] 45.000 (±0.05)
[F1] 14.000
[F2] 20.000
[G2] 22.000
[J1] 37.000
[S3] M10
[X] 105.000

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Kolejnictwo
Rodzaj szyny Mocowanie śrubami od góry
Rozmiar 45
Długość szyny 6 000,0 mm (236,22 in)
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali pokryty TDC
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 52,800 kg (116,404 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?