512U45D1Z

512U45D1Z

Wózek rolkowy serii 500, 45mm, Wąski, długi, Ultraprecyzyjne, Około 0,03 C, Preload, Zgarniacz metalowy,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1679.35 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70.000
[B] 86.000
[B2] 20.500
[G] 18.000
[J] 60.000
[L] 183.500
[L1] 80.000
[L3] 135.000
[M1] 18.000
[N] 60.000
[O] 10.000
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 45
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 4,068 kg (8,968 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 3 527 N·m (2 601 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 2 874 N·m (2 120 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 2 874 N·m (2 120 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 127 800 N (28 731 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 4 338 N·m (3 200 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 3 535 N·m (2 607 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 3 535 N·m (2 607 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 157 194 N (35 339 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 6 333 N·m (4 671 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 5 161 N·m (3 807 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 5 161 N·m (3 807 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 229 500 N (51 594 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?