512U35B1V

512U35B1V

Wózek rolkowy serii 500, 35mm, Standardowy, długi, Ultraprecyzyjne, Około 0,03 C, Preload, Dodatkowy pierścień zgarniający Viton,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1627.08 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
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
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 48.000
[B] 100.000
[B2] 33.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[G2] 15.000
[J] 40.000
[L] 158.000
[L1] 62.000
[L2] 52.000
[L3] 103.000
[M1] 7.000
[N] 82.000
[O] 8.000
[P] 23.000
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 35
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 2,224 kg (4,903 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 1 537 N·m (1 134 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 71 500 N (16 074 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 1 891 N·m (1 395 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 87 945 N (19 771 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 2 762 N·m (2 037 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 128 500 N (28 888 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?