512U25C1

512U25C1

Wózek rolkowy serii 500, 25mm, Wąski, Ultraprecyzyjne, Około 0,03 C, Preload

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$684.01 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 40.000
[B] 48.000
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 33.500
[L] 81.000
[L1] 35.000
[L3] 57.000
[M1] 9.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 25
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,600 kg (1,323 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 408 N·m (301 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 265 N·m (195 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 27 700 N (6 227 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 502 N·m (370 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 326 N·m (240 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 34 071 N (7 659 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 733 N·m (541 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 476 N·m (351 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 476 N·m (351 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 49 800 N (11 195 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?