512S65B3ES3

512S65B3ES3

Wózek rolkowy serii 500, 65mm, Standardowy, długi, Superprecyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Smarowanie elementów górnych dzięki zaślepkom,

Czas realizacji:  7 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2403.49 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 90.000
[B] 170.000
[B2] 53.500
[F] 14.500
[F3] 25.500
[G] 23.000
[G1] 19.000
[G2] 32.000
[J] 76.000
[L] 251.000
[L1] 110.000
[L2] 82.000
[L3] 201.000
[M1] 13.000
[N] 142.000
[O] 15.000
[P] 51.000
[S2] M16

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 65
Klasa dokładności Superprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 13,500 kg (29,762 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 11 640 N·m (8 585 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 9 980 N·m (7 361 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 9 980 N·m (7 361 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 295 000 N (66 319 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 14 317 N·m (10 560 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 12 275 N·m (9 054 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 12 275 N·m (9 054 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 362 850 N (81 572 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 20 912 N·m (15 424 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 17 930 N·m (13 224 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 17 930 N·m (13 224 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 530 000 N (119 149 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?