512S55A3C

512S55A3C

Wózek rolkowy serii 500, 55mm, Standardowe, Superprecyzyjne, Około 0,13 C, Preload,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1378.24 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.500
[F3] 20.000
[G] 18.000
[G1] 13.500
[G2] 26.000
[J] 57.000
[L] 163.500
[L1] 95.000
[L2] 70.000
[L3] 120.000
[M1] 9.000
[N] 116.000
[O] 12.000
[P] 34.500
[S2] M14