512S35D3ES2

512S35D3ES2

Wózek rolkowy serii 500, 35mm, Wąski, długi, Superprecyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Smarowanie boczne dzięki zaślepkom,

Czas realizacji:  7 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$861.98 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 55.000
[B] 70.000
[B2] 18.000
[G] 12.000
[J] 47.000
[L] 136.000
[L1] 72.000
[L3] 103.000
[M1] 14.000
[N] 50.000
[O] 8.000
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 35
Klasa dokładności Superprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 2,000 kg (4,409 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 1 537 N·m (1 134 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 1 232 N·m (909 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 71 500 N (16 074 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 1 891 N·m (1 395 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 1 515 N·m (1 117 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 87 945 N (19 771 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 2 762 N·m (2 037 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 2 214 N·m (1 633 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 128 500 N (28 888 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?