512S25D2G2

512S25D2G2

Wózek rolkowy serii 500, 25mm, Wąski, długi, Superprecyzyjne, Około 0,08 C, Preload, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$724.19 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 40.000
[B] 48.000
[B2] 12.500
[G] 9.000
[J] 33.500
[L] 103.400
[L1] 50.000
[L3] 79.400
[M1] 9.500
[N] 35.000
[O] 7.500
[S2] M6

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 25
Klasa dokładności Superprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,700 kg (1,543 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 576 N·m (425 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 521 N·m (384 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 39 100 N (8 790 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 708 N·m (522 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 641 N·m (473 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 48 093 N (10 812 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 035 N·m (763 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 936 N·m (690 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 936 N·m (690 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 70 300 N (15 804 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?