512S25A2G1

512S25A2G1

Wózek rolkowy serii 500, 25mm, Standardowe, Superprecyzyjne, Około 0,08 C, Preload, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$570.32 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 36.000
[B] 70.000
[B2] 23.500
[F] 6.800
[F3] 11.000
[G] 9.000
[G1] 6.500
[G2] 13.000
[J] 29.500
[L] 81.000
[L1] 45.000
[L2] 40.000
[L3] 60.000
[M1] 5.500
[N] 57.000
[O] 7.500
[P] 17.500
[S2] M8