512P55C1DN

512P55C1DN

Wózek rolkowy serii 500, 55mm, Wąski, Precyzyjne, Około 0,03 C, Preload, Dodatkowy zbiornik oleju, Stop stali pokryty TDC,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1675.19 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
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
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 80.000
[B] 100.000
[B2] 23.500
[G] 19.000
[J] 67.000
[L] 207.500
[L1] 75.000
[L3] 120.000
[M1] 19.000
[N] 75.000
[O] 12.000
[S2] M12

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 55
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali pokryty TDC
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 4,706 kg (10,375 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 4 325 N·m (3 190 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 2 637 N·m (1 945 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 2 637 N·m (1 945 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 131 900 N (29 652 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 5 320 N·m (3 924 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 3 244 N·m (2 393 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 3 244 N·m (2 393 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 162 237 N (36 472 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 7 771 N·m (5 732 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 4 738 N·m (3 495 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 4 738 N·m (3 495 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 237 000 N (53 280 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?