512P55B3G2

512P55B3G2

Wózek rolkowy serii 500, 55mm, Standardowy, długi, Precyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1454.77 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
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
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.500
[F3] 20.000
[G] 18.000
[G1] 13.500
[G2] 26.000
[J] 57.000
[L] 205.500
[L1] 95.000
[L2] 70.000
[L3] 162.000
[M1] 9.000
[N] 116.000
[O] 12.000
[P] 34.500
[S2] M14

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 55
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 6,800 kg (14,991 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 5 919 N·m (4 366 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 4 872 N·m (3 593 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 4 872 N·m (3 593 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 180 500 N (40 578 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 7 280 N·m (5 369 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 5 993 N·m (4 420 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 5 993 N·m (4 420 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 222 015 N (49 911 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 10 624 N·m (7 836 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 8 745 N·m (6 450 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 8 745 N·m (6 450 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 324 000 N (72 838 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?