512P55A3NZ

512P55A3NZ

Wózek rolkowy serii 500, 55mm, Standardowe, Precyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Dodatkowy zbiornik oleju,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1674.16 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Obciążalności najlepsze w branży
  • Wysoka sztywność dzięki układowi czterech rolek tocznych przylegających w konfiguracji „tył do tyłu”
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
  • Zastępuje Thomson Accumax

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 70.000
[B] 140.000
[B2] 43.500
[F] 12.500
[F3] 20.000
[G] 18.000
[G1] 13.500
[G2] 26.000
[J] 57.000
[L] 218.500
[L1] 95.000
[L2] 70.000
[L3] 120.000
[M1] 9.000
[N] 116.000
[O] 12.000
[P] 34.500
[S2] M14

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Rolkowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 55
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 5,294 kg (11,671 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 4 325 N·m (3 190 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 2 637 N·m (1 945 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 2 637 N·m (1 945 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 131 900 N (29 652 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 5 320 N·m (3 924 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 3 244 N·m (2 393 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 3 244 N·m (2 393 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 162 237 N (36 472 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksymalna prędkość 3 m/s (10 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 7 771 N·m (5 732 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 6 650 N·m (4 905 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 6 650 N·m (4 905 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 237 000 N (53 280 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?