511U35D2LZG2

511U35D2LZG2

Wózek toczny kulkowy serii 500, 35mm, Wąski, długi, Ultraprecyzyjne, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Blok smarowniczy o wysokiej żywotności, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$1219.63 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000
[B] 70.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000
[G] 12.000
[J] 41.000
[L] 197.500
[L1] 72.000
[L3] 105.100
[M1] 7.000
[N] 50.000
[O] 8.000
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 35
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 2,486 kg (5,481 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 867 N·m (639 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 891 N·m (657 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 46 700 N (10 499 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 1 092 N·m (805 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 1 123 N·m (828 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 1 123 N·m (828 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 58 838 N (13 227 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 2 048 N·m (1 511 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 2 104 N·m (1 552 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 2 104 N·m (1 552 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 110 300 N (24 796 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?