511U35A2ES11

511U35A2ES11

Wózek toczny kulkowy serii 500, 35mm, Standardowe, Ultraprecyzyjne, Około 0,08 C, Preload, Smarowanie elementów górnych dzięki zaślepkom,

Czas realizacji:  7 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$651.06 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000
[B] 100.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 33.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 12.000
[J] 41.000
[L] 111.600
[L1] 62.000
[L2] 52.000
[L3] 79.600
[M1] 7.000
[N] 82.000
[O] 8.000
[P] 14.000
[S1] M8
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 35
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,800 kg (3,968 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 718 N·m (530 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 574 N·m (423 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 38 700 N (8 700 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 905 N·m (667 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 723 N·m (533 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 48 759 N (10 961 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 566 N·m (1 155 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 1 252 N·m (923 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 1 252 N·m (923 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 84 400 N (18 974 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?