511U20C3NZC

511U20C3NZC

Wózek toczny kulkowy serii 500, 20mm, Wąski, Ultraprecyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Dodatkowy zbiornik oleju,

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$876.64 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 30.000
[B] 44.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 12.000
[G] 7.000
[J] 25.500
[L] 104.500
[L1] 36.000
[L3] 49.500
[M1] 5.200
[N] 32.000
[O] 6.000
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 20
Klasa dokładności Ultraprecyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,538 kg (1,186 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 171 N·m (126 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 134 N·m (99 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 14 400 N (3 237 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 215 N·m (159 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 169 N·m (125 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 18 143 N (4 079 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 373 N·m (275 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 292 N·m (215 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 292 N·m (215 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 31 400 N (7 059 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?