511P45E3CG2

511P45E3CG2

Wózek toczny kulkowy serii 500, 45mm, Wąski, wysoki, Precyzyjne, Około 0,13 C, Preload, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$713.59 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 70.000
[B] 86.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 20.500
[G] 18.000
[J] 60.800
[L] 137.100
[L1] 60.000
[L3] 99.100
[M1] 18.000
[N] 60.000
[O] 19.000
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek E - Wąski, wysoki
Rozmiar 45
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,13 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,800 kg (3,968 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 1 466 N·m (1 081 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 1 147 N·m (846 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 1 147 N·m (846 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 61 900 N (13 916 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 1 847 N·m (1 362 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 1 445 N·m (1 066 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 1 445 N·m (1 066 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 77 989 N (17 533 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 3 193 N·m (2 355 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 2 498 N·m (1 842 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 2 498 N·m (1 842 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 134 800 N (30 304 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?