511P15A2CG2

511P15A2CG2

Wózek toczny kulkowy serii 500, 15mm, Standardowe, Precyzyjne, Około 0,08 C, Preload, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$397.85 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 24.000
[B] 47.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000
[F] 4.400
[F3] 7.500
[G] 7.000
[G1] 4.500
[J] 20.200
[L] 56.600
[L1] 30.000
[L2] 26.000
[L3] 39.600
[M1] 4.000
[N] 38.000
[O] 7.000
[P] 7.000
[S1] M4
[S2] M5

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 15
Klasa dokładności Precyzyjne
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 0,200 kg (0,441 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 83 N·m (61 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 67 N·m (49 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 9 000 N (2 023 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 105 N·m (77 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 84 N·m (62 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 11 339 N (2 549 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 181 N·m (133 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 146 N·m (108 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 146 N·m (108 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 19 600 N (4 406 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?