511H45B0LG2

511H45B0LG2

Wózek toczny kulkowy serii 500, 45mm, Standardowy, długi, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Blok smarowniczy o wysokiej żywotności, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  3 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$916.90 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 60.000
[B] 120.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 37.500
[F] 10.500
[F3] 18.000
[G] 15.000
[G1] 15.000
[J] 50.800
[L] 230.400
[L1] 80.000
[L2] 60.000
[L3] 130.600
[M1] 8.000
[N] 100.000
[O] 10.000
[P] 17.500
[S1] M10
[S2] M12

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 45
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 4,446 kg (9,802 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 1 769 N·m (1 305 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 1 779 N·m (1 312 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 1 779 N·m (1 312 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 74 700 N (16 793 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 2 229 N·m (1 644 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 2 241 N·m (1 653 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 2 241 N·m (1 653 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 94 116 N (21 158 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 4 175 N·m (3 079 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 4 199 N·m (3 097 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 4 199 N·m (3 097 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 176 300 N (39 634 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?