511H35C1S

511H35C1S

Wózek toczny kulkowy serii 500, 35mm, Wąski, Wysokiej precyzji, Około 0,03 C, Preload, Stal nierdzewna

Czas realizacji:  Skontaktuj się z fabryką Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$535.39 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 48.000
[B] 70.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 18.000
[G] 12.000
[J] 41.000
[L] 111.600
[L1] 50.000
[L3] 79.600
[M1] 7.000
[N] 50.000
[O] 8.000
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek C - Wąski
Rozmiar 35
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stal nierdzewna
Wstępne obciążenie Około 0,03 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,800 kg (3,968 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 610 N·m (450 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 487 N·m (359 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 487 N·m (359 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 32 800 N (7 374 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 769 N·m (567 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 614 N·m (453 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 614 N·m (453 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 41 400 N (9 307 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 331 N·m (982 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 1 064 N·m (785 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 1 064 N·m (785 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 71 700 N (16 119 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?