511H30D2ZG1

511H30D2ZG1

Wózek toczny kulkowy serii 500, 30mm, Wąski, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$454.08 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000
[B] 60.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 16.000
[G] 11.000
[J] 35.900
[L] 130.400
[L1] 60.000
[L3] 91.400
[M1] 7.000
[N] 40.000
[O] 8.000
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek D - Wąski, długi
Rozmiar 30
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,536 kg (3,386 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 599 N·m (442 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 589 N·m (434 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 35 300 N (7 936 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 755 N·m (557 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 742 N·m (547 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 44 475 N (9 998 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 414 N·m (1 043 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 1 390 N·m (1 025 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 83 300 N (18 727 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?