511H30A0LZG2

511H30A0LZG2

Wózek toczny kulkowy serii 500, 30mm, Standardowe, Wysokiej precyzji, Luz, Preload, Zgarniacz metalowy, Blok smarowniczy o wysokiej żywotności, Zastosowano smar Krytox GPL227,

Czas realizacji:  4 Days Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$784.77 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
[A] 42.000
[B] 90.000 (+0.00 / -0.40)
[B2] 31.000
[F] 8.500
[F3] 15.000
[G] 12.000
[G1] 10.000
[J] 35.900
[L] 150.800
[L1] 52.000
[L2] 44.000
[L3] 69.400
[M1] 7.000
[N] 72.000
[O] 8.000
[P] 12.000
[S1] M8
[S2] M10

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek A - Standardowe
Rozmiar 30
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Luz
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Masa 1,662 kg (3,664 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 497 N·m (367 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 380 N·m (280 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 29 200 N (6 564 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 626 N·m (462 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 479 N·m (353 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 36 790 N (8 271 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 1 084 N·m (800 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 829 N·m (611 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 829 N·m (611 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 63 700 N (14 320 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?